Registar
Confirmado
  • d
  • D(φ)
  • L(mm)
  • d1
  • h
  • High performing lines
  • l1
  • S
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

EBK-H SOFT - Mushroom lobe handles -with lens Soft-touch technopolymer (245106)

Número da peça:

245106
Limpar
  • The product is currently not available.

Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
Encomenda suspensa
245106

d

D

(φ)

L

(mm)

d1

h

High performing lines

l1

S

Description

Quantidade mínima de encomenda
M10
43
53.5
32.5
10
Soft
17.5
20
EBK.43 B-M10-H-SOFT
10 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
11.09 €
( 13.20 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Mushroom lobe handles with lens.
High-resilience polypropylene based (PP) technopolymer, coated with "soft-touch" thermoplastic elastomer (TPE) chemically bonded, hardness 70 Shore A, black colour, matte finish.
Produced from FDA compliant raw material (FDA CFR.21 and EU 10/2011).
Transparent polyamide based (PA-T) technopolymer magnifying lens.