Registar
Confirmado
  • f(mm)
  • h(mm)
  • D/l(mm)
  • L(mm)
  • B
  • Color finish accessory code
  • d
  • force 1
  • force 2
  • Hole
  • l1
  • p
  • s
  • Wheel base
  • work 1
  • work 2
  • High performing lines
  • Type of assembly
  • Sub execution
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia

EBP. - Bridge handles -Technopolymer (260121-C6)

Número da peça:

260121-C6
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
260121-C6

f

(mm)

h

(mm)

D/l

(mm)

L

(mm)

h1

(mm)

b

B

Color finish accessory code

d

force 1

force 2

h2

Hole

l1

p

s

Wheel base

work 1

work 2

High performing lines

Type of assembly

Sub execution

Description

Weight

Quantidade mínima de encomenda
93.5±0.5
35
22
116
-
-
7.5
C6
M6
2000
1500
-
M6
72
12
10
93
8
3
Ergostyle
Blind holes
EBP-B
EBP.110 B-M6-C6
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
6.27 €3.01 €
( 3.58 € )
Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

Informações detalhadas

Informações básicas

Glass-fibre reinforced polyamide based technopolymer bridge handle, in grey-black colour.
Glass-fibre reinforced polyamide based technopolymer screw-covers ECA.B, in Elecolors colours, press-fit assembly.
EBP. handles with front mounting can be assembled in pairs opposed to EBP.B handles with back mounting.

O número da peça foi confirmado