Registar
Condições de filtragem
  • d
  • D(φ)
  • L(mm)
  • Color-finish accessory code
  • D1
  • d2
  • H
  • L1
  • l2
  • Type of assembly
  • Sub execution
  • External diameter
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

MBT. - Diamond cut knurled knobs -Technopolymer (34196-C2)

Número da peça:

34196-C2
Limpar
  • The product is currently not available.

Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
Encomenda suspensa
34196-C2

d

l

(mm)

D

(φ)

L

(mm)

Color-finish accessory code

D1

d1

d2

Diameter

H

h

L1

l1

l2

Type of assembly

Sub execution

External diameter

Description

Weight

Quantidade mínima de encomenda
5
-
31
24
C2
15
-
11
-
12
-
16
-
11.5
AG Blind hole
MBT-B
30
MBT.30 B-5-C2
14
10 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
2.64 €
( 3.14 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Diamond cut knurled knob in high-resilience polypropylene based (PP) technopolymer.
Technopolymer coloured centre cap in Elecolors colours.
The fine pitch knurling on the outside rim of the knob, allows a safe and comfortable grip, offering the operator the possibility of operating under the most different working conditions in a sensitive and ergonomic way and simplifying the adjustment of the knob during rapid rotation without any unpleasant angular work for the hand and wrist.