Registar
Condições de filtragem
  • d
  • D
  • d2
  • h
  • L
  • Sub execution
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 3 dias úteis

SFP. - Breather caps -with splash guard technopolymer (53991)

Número da peça:

53991
Limpar
  • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 25.

Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
53991

d

D

d2

d3

d4

h

h1

L

Sub execution

Description

Quantidade mínima de encomenda
M22x1.5
31
12
-
-
9.5
-
29.5
SFP.
SFP.30-22x1.5
25 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.74 €
( 4.45 € )
3 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Breather cap in polyamide-based technopolymer with orange cover with the word "OIL" and black threaded fitting, NBR synthetic rubber packing ring, technopolymer splash guard, without air filter, or with "tech-foam" air filter in cross-linked polyurethane foam and filtration fineness 40 µ.