Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • d
  • l(mm)
  • Material
  • D(φ)
  • L(mm)
  • d1
  • d2
  • Diameter
  • l1
  • l2
  • Sub execution
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
  • VC.692-SST-p-P - Lobe knobs with solid section -Technopolymer pad (166405)

    Número da peça:

    166405
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    166405

    d

    l

    (mm)

    Material

    D

    (φ)

    L

    (mm)

    d1

    d2

    Diameter

    l1

    l2

    Sub execution

    Description

    Quantidade mínima de encomenda
    M8
    40
    Stainless steel
    40
    26
    15
    5
    40
    1.8
    14
    VC.692-SST-p-PO
    VC.692/40-SST-p-M8x40-PO
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    7.90 €3.79 €
    ( 4.51 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Full section five-lobe knob with pressure tip.
    Glass-fibre reinforced polyamide based technopolymer.
    The pad avoids to damage the surface of contact even in case of strong clamping.