Registar
Confirmado
  • I.D. D(mm)
  • Allowable Tilt Angle α(deg)
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Product size (length)(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 17 dias úteis

Axial spherical plain bearings GE..-AW, maintenance-free, to DIN ISO 12 240-3 (GE35-AW-A)

Número da peça:

GE35-AW-A
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
GE35-AW-A

I.D. D

(mm)

Static load capacity radial

(N)

Basic Load Rating

(kN)

Allowable Tilt Angle α

(deg)

Outer Diameter

(mm)

Width

(mm)

Product size (length)

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
35
778000
1300
6
90
22
28
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
220.87 €
( 262.84 € )
17 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・I.D. D(mm): 17~140
・Allowable Tilt Angle α(deg): 5, 6, 7
・Outer Diameter(mm): 47~260
・Width(mm): 11.5~42
・DIN ISO 12 240-3

O número da peça foi confirmado