Registar
Confirmado
  • Shaft Bore Dia. d(mm)
  • Width(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Housing units GLCTE..-FA125, two-hole, plastic housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, with Corrotect® coating, P seals (GLCTE20-FA125)

Número da peça:

GLCTE20-FA125
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
GLCTE20-FA125

Shaft Bore Dia. d

(mm)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Width

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

Housing

Customs tariff weight

(kg)

Customs tariff weight unit

RoHS Certificate

REACH Certificate

Quantidade mínima de encomenda
20
-
-
33
90.5
66.5
-
-
-
-
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
46.65 €
( 55.51 € )
5 dias úteis
O número da peça foi confirmado