Registar
Condições de filtragem
  • Shaft Bore Dia. d(mm)
  • Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 3 dias úteis
    • Dentro de 4 dias úteis
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 12 dias úteis

Housing units RCJY, four-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals

Número da peça:

Indefinido. 18 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Relacionado

Shaft Bore Dia. d

(mm)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Width

(mm)

Housing

Quantidade mínima de encomenda
12
10100
4750
32.9
CJ03
1 unidades
15
10100
4750
32.9
CJ03
1 unidades
16
10100
4750
32.9
CJ03
1 unidades
17
9800
4750
32.9
CJ03
1 unidades
20
13600
6600
37.3
CJ04
1 unidades
25
14000
7800
38.8
CJ05
1 unidades
30
19500
11300
42.2
CJ06
1 unidades
35
27500
15300
46.4
CJ07
1 unidades
40
34500
19800
54.2
CJ08
1 unidades
45
34500
20400
54.2
CJ09
1 unidades
50
37500
23200
60.6
CJ10
1 unidades
55
46000
29000
64.4
CJ11
1 unidades
60
56000
36000
73.7
CJ12
1 unidades
65
66000
44000
82.4
CJ14
1 unidades
70
66000
44000
82.4
CJ14
1 unidades
75
66000
44500
85.8
CJ15
1 unidades
80
76000
54000
90.6
CJ16
1 unidades
90
109000
79000
80.1
CJ18
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
32.43 €
( 38.59 € )
5 dias úteis
32.60 €
( 38.79 € )
5 dias úteis
32.84 €
( 39.08 € )
5 dias úteis
24.32 €
( 28.94 € )
3 dias úteis
21.85 €
( 26.00 € )
3 dias úteis
24.49 €
( 29.14 € )
3 dias úteis
29.49 €
( 35.09 € )
3 dias úteis
34.46 €
( 41.01 € )
3 dias úteis
39.74 €
( 47.29 € )
3 dias úteis
76.82 €
( 91.42 € )
5 dias úteis
60.32 €
( 71.78 € )
7 dias úteis
91.45 €
( 108.83 € )
12 dias úteis
87.71 €
( 104.37 € )
3 dias úteis
156.40 €
( 186.12 € )
4 dias úteis
157.17 €
( 187.03 € )
4 dias úteis
267.33 €
( 318.12 € )
5 dias úteis
209.30 €
( 249.07 € )
4 dias úteis
289.03 €
( 343.95 € )
4 dias úteis