Registar
Condições de filtragem
  • I.D. D(mm)
  • Allowable Tilt Angle α(deg)
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 17 dias úteis

Radial spherical plain bearings GE..-DO-2TS, DIN ISO 12 240-1, sealing with 3 lips made of PTFE with steel reinforcement on both sides

Número da peça:

Indefinido. 13 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Relacionado

I.D. D

(mm)

Static load capacity radial

(N)

Basic Load Rating

(kN)

Allowable Tilt Angle α

(deg)

Outer Diameter

(mm)

Width

(mm)

Quantidade mínima de encomenda

-

30
19100000
3830
7
47
22
1 unidades

-

35
-
-
6
55
25
1 unidades

-

40
-
-
7
62
28
1 unidades

-

45
-
-
7
68
32
1 unidades

-

50
-
-
6
75
35
1 unidades

-

60
-
-
6
90
44
1 unidades

-

70
-
-
6
105
49
1 unidades

-

80
-
-
6
120
55
1 unidades

-

90
-
-
5
130
60
1 unidades

-

100
-
-
7
150
70
1 unidades

-

110
-
-
6
160
70
1 unidades
120
4760000
952
6
180
85
1 unidades
140
5360000
1070
7
210
90
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
22.77 €
( 27.10 € )
17 dias úteis
36.95 €
( 43.97 € )
5 dias úteis
44.21 €
( 52.61 € )
5 dias úteis
51.25 €
( 60.99 € )
5 dias úteis
64.55 €
( 76.81 € )
5 dias úteis
98.75 €
( 117.51 € )
5 dias úteis
107.57 €
( 128.01 € )
7 dias úteis
194.51 €
( 231.47 € )
5 dias úteis
254.64 €
( 303.02 € )
5 dias úteis
342.52 €
( 407.60 € )
5 dias úteis
438.17 €
( 521.42 € )
5 dias úteis
593.26 €
( 705.98 € )
5 dias úteis
960.50 €
( 1,142.99 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Type: Spherical Bearing
・Spherical Bearing Type: Standard
・Main Body Material: Steel