Registar
Condições de filtragem
  • I.D. D(mm)
  • Allowable Tilt Angle α(deg)
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Product size (length)(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Rod ends GIR..-DO-2RS, with internal thread, requiring maintenance, to DIN ISO 12 240-4, lip seals on both sides, right hand thread (GIR35-DO-2RS)

Número da peça:

GIR35-DO-2RS
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
GIR35-DO-2RS
Relacionado

I.D. D

(mm)

Static load capacity radial

(N)

Basic Load Rating

(kN)

Allowable Tilt Angle α

(deg)

Outer Diameter

(mm)

Width

(mm)

Product size (length)

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
35
159000
79.9
6
82
25
166
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
156.87 €
( 186.68 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・I.D. D(mm): 35-80
・Outer Diameter(mm): 82-180
・Width(mm): 25-55
・DIN ISO 12 240-4
・GIR..-DO-2RS
・Requiring maintenance