Registar
Confirmado
  • Inner Diameter d(mm)
  • Outer Diameter D(mm)
  • Width B (or T)(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 3 dias úteis

Tapered roller bearings 330, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs (33010-XL)

Número da peça:

33010-XL
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
33010-XL
Relacionado

Inner Diameter d

(mm)

Outer Diameter D

(mm)

Width B (or T)

(mm)

Rotational Speed

(1/min)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Quantidade mínima de encomenda
50
80
24
9600
89000
114000
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
42.38 €
( 50.43 € )
3 dias úteis
O número da peça foi confirmado