Registar
Confirmado
  • Inner diameter(mm)
  • Thread G
  • Sleeve length B1(mm)
  • Bore diameter bearing d(mm)
  • Bearing overhang a1(mm)
  • Thread length IG(mm)
  • Thread oil connector G1
  • Distance oil connector a(mm)
  • Thread depth oil connector IG1(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Withdrawal sleeves AH(X)30, main dimensions to DIN 5416, taper 1:12 (AH3044-H)

Número da peça:

AH3044-H
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
AH3044-H
Relacionado

Inner diameter

(mm)

Thread G

Sleeve length B1

(mm)

Bore diameter bearing d

(mm)

Bearing overhang a1

(mm)

Thread length IG

(mm)

Thread oil connector G1

Distance oil connector a

(mm)

Thread depth oil connector IG1

(mm)

RoHS Certificate

REACH Certificate

Weight/Unit

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
200
Tr235X4
111
220
6
20
G1/8
8.5
12
-
-
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
859.75 €
( 1,023.10 € )
5 dias úteis
O número da peça foi confirmado