Registar
Condições de filtragem
  • No. of Positions
  • Switch Operation
  • Pipe Port Type
  • Plunger Type
  • Body options
  • Bracket option
  • Suffix for actuator
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 26 dias úteis

VFM300, 5 Port Mechanical Valve, Rubber Seal, Metric (VFM350-F02-06)

Número da peça:

VFM350-F02-06
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
VFM350-F02-06

No. of Positions

Switch Operation

Pipe Port Type

Plunger Type

Rod Arm Type

Push Button Type

Body options

Bracket option

Suffix for actuator

Quantidade mínima de encomenda
2-position direction switching
Plunger
G
Roller
-
-
Internal pilot type
None
None
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
100.84 €
( 120.00 € )
26 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Compact and high capacity 5 Port Mechanical Valve, Rubber Seal VFM300 Series.
[Features]
· High frequency, long lifespan / 300 c.p.m. or less.
· Piping possible to any EXH port.
· Pilot type can be selected (internal pilot and external pilot).

Cuidado

  • See catalog for specification details.
  •  
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.