Registar
Condições de filtragem

2-Colour Display Digital Pressure Sensor Controller, PSE300 Series (PSE302-LD)

Número da peça:

PSE302-LD
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
PSE302-LD

Type

Sensor/Monitor Configuration

Operating Temperature Range

(℃)

Operating Humidity Range

(%)

No. of Inputs

Power Supply Type

Power Supply Voltage

(V)

Mounting Hole

Display

Drive Component

Lamp

Acquired Standards

Protective Structure

Unit Specifications

Details Type

Accessory

Option

Input/output specifications

Input specifications

Quantidade mínima de encomenda
Pressure Controller
[Separate Type, Connector Joint] Separate Type, Connector Joint
-
35~85
1
DC
[12 to 24] 12 to 24 ±10%
NA
Digital
Digital
Available
CE
IP40
With unit conversion function
Connector type
-
Power supply, output connection cable / panel-mount adapter + front protective cover
NPN2 output + auto shift input
Voltage input
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
109.11 €
( 129.84 € )
26 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

2-Color Display Digital Pressure Sensor Controller PSE300 Series with auto-shift.
[Features]
· Auto-preset function / Display value calibration function / Peak hold and display function.
· Keylock function / Zero-clear function / Error display function / Unit switching function / Anti-chattering function.

Cuidado

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.