Registar
Confirmado
  • Rubber Group Material
    • Nitrile Rubber
  • Pad diameter(ø)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

ZPHB, Vacuum Pad Unit, Large Bellows

Número da peça:

ZP125HBN
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
ZP125HBN

Rubber Group Material

Pad diameter

(ø)

Quantidade mínima de encomenda
[Nitrile Rubber] NBR
125
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
27.27 €
( 32.45 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Pad for large-bellows pads.
[Features]
· Replacement pad unit.
· Pad diameters: 40 mm / 50 mm / 63 mm / 80 mm / 100 mm / 125 mm.
· Pad type: large-bellows pad.
· Materials: N (NBR) / S (silicone rubber) / U (urethane rubber) / F (fluorine rubber) / E (EPR).
[Applications]
· Replacement part for the ZPT and ZPX series.

Cuidado

  • The actual product is different to that shown in the photograph. This product is a single pad unit.
O número da peça foi confirmado