Registar
Condições de filtragem

G#-L, Pressure Gauge with Colour Zone Limit Indicator (G46-2-02-L)

Número da peça:

G46-2-02-L
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
G46-2-02-L

Maximum Indicated Pressure

(Mpa)

Outer Diameter

(φ)

Maximum Indicated Pressure

Connection screw

Transparent cover material

Special Specification

Attachment

Quantidade mínima de encomenda
0.2
42.5
0.2 MPa
R 1/4
Polycarbonate
-
Without cover ring assembly
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
12.95 €
( 15.41 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Red and green colored zones improve visibility of the pressure control range
· Indicator range can be adjusted freely

Cuidado

  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for details