Registar
Confirmado
  • Oil Storage Capacity(cm3)
  • IN Side, Connection Type
  • IN Side, Plumbing Thread Nominal
  • Drain Exhaust
    • Not Provided
  • Case
    • Resin
  • OUT Side, Connection Type
  • OUT Side, Plumbing Thread Nominal
  • Flow Direction
    • Right Direction
  • Size of Body
  • Accessory
  • Pressure Unit
  • Case Guard
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 26 dias úteis

AL10-60-A, Lubricator (AL50-06B-A)

Número da peça:

AL50-06B-A
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
AL50-06B-A

Oil Storage Capacity

(cm3)

IN Side, Connection Type

IN Side, Plumbing Thread Nominal

Drain Exhaust

Case

OUT Side, Connection Type

OUT Side, Plumbing Thread Nominal

Min. Dripping Flow Rate

(l/min)

Flow Direction

Size of Body

Accessory

Pressure Unit

Case Guard

Quantidade mínima de encomenda
135
Rc
3/4
[Not Provided] No Drain Cock
[Resin] Polycarbonate Case
Rc
3/4
190
[Right Direction] Left to Right
50
With Bracket
MPa
None
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
71.02 €
( 84.51 € )
26 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Improved visibility and environmental resistance.
& nbsp Bowl is completely covered by a transparent bowl guard.

Cuidado

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.
O número da peça foi confirmado