Registar
Condições de filtragem
  • Thread Nominal M
  • Outer Diameter Dm(mm)
  • Thickness B(mm)
  • Piston ID d1(mm)
  • Piston Flange OD d2(mm)
  • B1(mm)
  • Permitted Piston Displacement(mm)
  • Mass(kg)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 21 dias úteis

Hydraulic Nuts - Series HMVC (HMVC10E)

Número da peça:

HMVC10E
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
HMVC10E

Thread Nominal M

Outer Diameter Dm

(mm)

Thickness B

(mm)

Piston ID d1

(mm)

Piston Flange OD d2

(mm)

B1

(mm)

Permitted Piston Displacement

(mm)

Mass

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
1.967x18F"
114
38
50.5
104
4
5
2.54
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1,490.95 €
( 1,774.23 € )
21 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Hydraulic Nuts are used to mount and dismount of rolling bearings with tapered bore. They can also be used for the dismounting of adapter or withdrawal sleeves.