Registar
Condições de filtragem
  • Thread Nominal M
  • Outer Diameter Dm(mm)
  • Thickness B(mm)
  • D(mm)
  • m(mm)
  • n(mm)
  • Mass(kg)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Lock Nuts - Series HM (HM3052)

Número da peça:

HM3052
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
HM3052

Thread Nominal M

Outer Diameter Dm

(mm)

Thickness B

(mm)

D

(mm)

m

(mm)

n

(mm)

Mass

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
Tr260x4
310
34
290
20
10
4.73
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
293.12 €
( 348.81 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Locknuts can be used to locate bearings on shafts or adapter sleeves. They also give easier mounting of bearings with a tapered shaft seat