Registar
Confirmado
  • Thread Nominal M
  • Outer Diameter Dm(mm)
  • Thickness B(mm)
  • D(mm)
  • m(mm)
  • n(mm)
  • Mass(kg)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 21 dias úteis

Lock Nuts - Series HMLL (HMLL46T)

Número da peça:

HMLL46T
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
HMLL46T

Thread Nominal M

Outer Diameter Dm

(mm)

Thickness B

(mm)

D

(mm)

m

(mm)

n

(mm)

Mass

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
Tr230x4
270
26
254
18
8
3.1
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
183.78 €
( 218.70 € )
21 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Locknuts can be used to locate bearings on shafts or adapter sleeves. They also give easier mounting of bearings with a tapered shaft seat

O número da peça foi confirmado