Registar
Condições de filtragem
  • Thread Nominal M
  • Outer Diameter Dm(mm)
  • Thickness B(mm)
  • D(mm)
  • m(mm)
  • n(mm)
  • Mass(kg)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 21 dias úteis

Slot nut / KM (KM1812F)

Número da peça:

KM1812F
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
KM1812F

Thread Nominal M

Outer Diameter Dm

(mm)

Thickness B

(mm)

D

(mm)

m

(mm)

n

(mm)

Mass

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
3.527"x12F
120
16
108
10
4
0.525
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
35.13 €
( 41.80 € )
21 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Locknuts can be used to locate bearings on shafts or adapter sleeves. They also give easier mounting of bearings with a tapered shaft seat