Registar
Confirmado
  • Thread Nominal M
  • Shaft Diameter d1(mm)
  • Shaft Diameter d1(inch)
  • Bearing Inner Diameter d(mm)
  • Length l(mm)
  • Lock Nut Oouter Diameter Dm(mm)
  • Mass(kg)
  • Lock Nut + Locking Device
  • Assembly Tool - Hook Spanner
  • Assembly Tool - Hydraulic Nut
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 21 dias úteis

Adapter Sleeves - Series HS (HS2336)

Número da peça:

HS2336
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
HS2336

Thread Nominal M

Shaft Diameter d1

(mm)

Shaft Diameter d1

(inch)

Bearing Inner Diameter d

(mm)

Length l

(mm)

Lock Nut Oouter Diameter Dm

(mm)

Mass

(kg)

Lock Nut + Locking Device

Assembly Tool - Hook Spanner

Assembly Tool - Hydraulic Nut

Quantidade mínima de encomenda
M 180x3
6.375
6.3/8"
180
161
240
11.3
BGL KM 36 + BGL MB 36
HN 36
HMV 36E
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
325.28 €
( 387.08 € )
21 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Adapter Sleeves are mainly supplied with Lock Nuts and Lock washers. They can be ordered in Metric, Inch or custom design.

O número da peça foi confirmado