Registar
Condições de filtragem
  • Thread Nominal M
  • Shaft Diameter d1(mm)
  • Bearing Inner Diameter d(mm)
  • Length l(mm)
  • Lock Nut Oouter Diameter Dm(mm)
  • Mass(kg)
  • Lock Nut + Locking Device
  • Assembly Tool - Hook Spanner
  • Assembly Tool - Hydraulic Nut
  • Injection Oil Nominal Thread G1
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 21 dias úteis

Hydraulic Adapter Sleeves - Series OHE (OHE3188HTL)

Número da peça:

OHE3188HTL
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
OHE3188HTL

Thread Nominal M

Shaft Diameter d1

(mm)

Bearing Inner Diameter d

(mm)

Length l

(mm)

Lock Nut Oouter Diameter Dm

(mm)

Mass

(kg)

Lock Nut + Locking Device

Assembly Tool - Hook Spanner

Assembly Tool - Hydraulic Nut

Injection Oil Nominal Thread G1

Quantidade mínima de encomenda
Tr 440x5
406,40
440
297
470
77,000
BGL HM 3088 + BGL MS 3088-MS 3092
N/A
HMV 88E
M8
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3,995.33 €
( 4,754.44 € )
21 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

These sleeves come with the same dimensions of the standard sleeves, however, they are provided with oil ducts on the thread side and grooves on the outer surface for oil injection (internal upon request), facilitating the mounting and mainly the dismounting of the assembly. Hydraulic adapter sleeves are recommended for shafts from 140 mm diameter.