Registar
Confirmado
  • Thread Nominal M
  • Shaft Diameter d1(mm)
  • Bearing Inner Diameter d(mm)
  • Length l(mm)
  • Lock Nut Oouter Diameter Dm(mm)
  • Mass(kg)
  • Lock Nut + Locking Device
  • Assembly Tool - Hook Spanner
  • Assembly Tool - Hydraulic Nut
  • Injection Oil Nominal Thread G1
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 21 dias úteis

Hydraulic Adapter Sleeves - Series OHS (OHS3134HL)

Número da peça:

OHS3134HL
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
OHS3134HL

Thread Nominal M

Shaft Diameter d1

(mm)

Bearing Inner Diameter d

(mm)

Length l

(mm)

Lock Nut Oouter Diameter Dm

(mm)

Mass

(kg)

Lock Nut + Locking Device

Assembly Tool - Hook Spanner

Assembly Tool - Hydraulic Nut

Injection Oil Nominal Thread G1

Quantidade mínima de encomenda
M 170x3
149,22
170
122
920
7,075
BGL KML 34 + BGL MBL 34
HN 31
HMV 34E
M4
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
271.45 €
( 323.03 € )
21 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

These sleeves come with the same dimensions of the standard sleeves, however, they are provided with oil ducts on the thread side and grooves on the outer surface for oil injection (internal upon request), facilitating the mounting and mainly the dismounting of the assembly. Hydraulic adapter sleeves are recommended for shafts from 140 mm diameter.

O número da peça foi confirmado