Registar
Condições de filtragem
  • Thread Nominal M
  • Shaft Diameter d1(mm)
  • Bearing Inner Diameter d(mm)
  • Length l(mm)
  • Mass(kg)
  • Mounting Accessories - Not Included (Lock Nuts)
  • Mounting Accessories - Not Included (Locking Device)
  • Dismounting Accessories - Not Included (Lock Nuts)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 21 dias úteis

Withdrawal Sleeves - Series AH (AH216)

Número da peça:

AH216
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
AH216

Thread Nominal M

Shaft Diameter d1

(mm)

Bearing Inner Diameter d

(mm)

Length l

(mm)

Mass

(kg)

Mounting Accessories - Not Included (Lock Nuts)

Mounting Accessories - Not Included (Locking Device)

Dismounting Accessories - Not Included (Lock Nuts)

Quantidade mínima de encomenda
M90x2
75
80
36
0.28
KM 15
MB 15
KM 18
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
46.97 €
( 55.89 € )
21 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

The lock nuts must be ordered separately