Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Compact Guide Cylinder JMGP Series

Número da peça:

Indefinido. 255 candidatos encontrados.
Quantidade:

Informações do produto

Compact Guide Cylinder ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, JMGP Series Specifications

How to Order

Specifications

Bore sizeø12
(ø10 x 2)
ø16
(ø12 x 2)
ø20
(ø16 x 2)
ø25
(ø20 x 2)
ø32
(ø25 x 2)
ø40
(ø32 x 2)
ø50
(ø40 x 2)
ø63
(ø45 x 2)
ø80
(ø56 x 2)
ø100
(ø71 x 2)
ActionDouble acting
FluidAir
Proof pressure1.05 MPa
Max. operating pressure0.7 MPa
Min. operating pressure0.15 MPa
Ambient and fluid temperatures5 to 60℃
Piston speed∗1, ∗250 to 300 mm/s50 to 250 mm/s
CushionRubber bumper on both ends
LubricationNot required (Non-lube)
Stroke length tolerance0 to +1.5 mm
∗1 Max. speed with no load
∗2 Depending on the system configuration selected, the specified speed may not be satisfied.

Symbol


Rubber bumper

Manufacturing of Intermediate Strokes

DescriptionSpacer installation type
Spacers are installed in the standard stroke cylinder.
・ Stroke can be modified in 5 mm increments.
Part no.Refer to the standard model numbers.
Applicable stroke
[mm]
ø12 (ø10 x 2)5 to 95
ø16 (ø12 x 2)
ø20 (ø16 x 2)5 to 145
ø25 (ø20 x 2)
ø32 (ø25 x 2)5 to 195
ø40 (ø32 x 2)
ø50 (ø40 x 2)
ø63 (ø45 x 2)
ø80 (ø56 x 2)
ø100 (ø71 x 2)
ExamplePart no.: JMGPM20-45
A 5 mm width spacer is installed in the JMGPM20-50.
The C dimension is 77.5 mm.

Bore Size ø12 (ø10 x 2), ø16 (ø12 x 2)

[mm]
Bore sizeStandard strokeACDFAFBGGAGBHJJCKLMMMLNN
ø12
(ø10 x 2)
10, 20, 30, 50, 1003324.566.5217115.5588.51.58.511M3 x 0.57.5M2.5 x 0.45
ø16
(ø12 x 2)
3324.566.5218115.56493911M4 x 0.710M3 x 0.5
Bore sizeOAOBOLPPDPEPWQRSTUVAWAXYYYLZ
ø12
(ø10 x 2)
3.46.52.5M3 x 0.561618.58261449.5395210.223M4 x 0.764.2
ø16
(ø12 x 2)
3.46.52M3 x 0.56.51618.58281453425710.224M4 x 0.764.3

Bore Size ø20 (ø16 x 2) to ø40 (ø32 x 2)

[mm]
Bore sizeStandard
stroke
ACDFAFBGGAGBGCGDHJJCKLMMMLNN
NilTNTF
ø20
(ø16 x 2)
20, 30, 50
100, 150
3827.587.532212.5--7.511-831131114M4 x 0.710M4 x 0.7
ø25
(ø20 x 2)
39.528108.532612--7.511-93134.51317M5 x 0.812.5M5 x 0.8
ø32
(ø25 x 2)
25, 50, 100
150, 200
44.5301211.533215--7.513-1091681621M6 x 115M6 x 1
ø40
(ø32 x 2)
5437161344119.5211217.5912020.5420.527M8 x 1.2520M6 x 1
Bore sizeOAOBOLPPDPEPWQRSTUVAWAXYYYLZ
NilTNTFNilTNTF
ø20
(ø16 x 2)
4.383.5M5 x 0.8--7.51921--10361866547515.929M5 x 0.87.54.5
ø25
(ø20 x 2)
4.384M5 x 0.8--9.52222--12382275608412.731M5 x 0.87.54.5
ø32
(ø25 x 2)
5.49.55M5 x 0.8--12.52323--16442889709812.733M6 x 196
ø40
(ø32 x 2)
6.7116Rc1/8NPT1/8G1/81316.52627.5204333977110715.329M8 x 1.25107.1

Bore Size ø50 (ø40 x 2), ø63 (ø45 x 2)

[mm]
Bore sizeStandard strokeACDFAFBGGAGBHJJCKLMMMLNN
ø50
(ø40 x 2)
25, 50, 100, 150, 2006343.51815.545120.512.514825.5925.537M8 x 1.2520M8 x 1.25
ø63
(ø45 x 2)
67.5482015.545624.513.516228112840M10 x 1.525M8 x 1.25
Bore sizeOAOBOLPPDPEPWQRSTUVAWAXYYYLZ
NilTNTFNilTFTN
ø50
(ø40 x 2)
6.7116Rc1/8NPT1/8G1/8182727302454391199113518.140M8 x 1.25127.6
ø63
(ø45 x 2)
8.6148Rc1/8NPT1/8G1/820.52426303062471281001462040M10 x 1.5159.5

Bore Size ø80 (ø56 x 2), ø100 (ø71 x 2)

[mm]
Bore sizeStandard strokeACDFAFBGGAGBGCGDHJJCKLMMMLNN
ø80
(ø56 x 2)
25, 50, 100
150, 200
85.5622519.546928.520.5252220234.515.534.550M12 x 1.7530M10 x 1.5
ø100
(ø71 x 2)
94.5663023.5584312028.521.52404217.54262M14 x 235M12 x 1.75
Bore sizeOAOBOLPPDPEPWQRSTUVAWAXYYYLZ
NilTNTF
ø80
(ø56 x 2)
10.617.510Rc1/4NPT1/4G1/424.5233738645515511818425.542M12 x 1.75189.5
ø100
(ø71 x 2)
12.52012Rc1/4NPT1/4G1/431.52538407471187141.521927.546M14 x 22111

Lista de números de peça

Número de itens

Cylinder (Tube) Inner Diameter

(Ø)

Stroke

(mm)

Port thread type

Auto Switch

Lead Wire Length

(m)

Number of Switches

Type of Shaft Bearing

Connector type

Quantidade mínima de encomenda
10
10
M
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
-
None
1 unidades
10
10
M
M9B
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
10
M
M9B
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
10
M
M9B
1
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
10
M
M9BW
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
10
M
M9BW
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
10
M
M9BWV
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
10
M
M9N
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
10
M
M9NW
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
10
M
M9P
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
20
M
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
-
None
1 unidades
10
20
M
M9B
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
20
M
M9B
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
20
M
M9BW
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
20
M
M9BW
1
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
20
M
M9B
5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
20
M
M9N
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
20
M
M9N
1
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
20
M
M9NWV
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
20
M
M9P
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
30
M
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
-
None
1 unidades
10
30
M
M9B
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
30
M
M9B
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
30
M
M9B
1
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
30
M
M9B
0.5
1 pc.
-
None
1 unidades
10
30
M
M9BV
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
30
M
M9BW
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
30
M
M9BW
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
30
M
M9BW
5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
30
M
M9N
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
30
M
M9N
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
30
M
M9P
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
50
M
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
-
None
1 unidades
10
50
M
M9B
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
50
M
M9B
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
50
M
M9B
1
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
50
M
M9BW
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
50
M
M9BW
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
50
M
M9BWV
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
50
M
M9N
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
50
M
M9N
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
50
M
M9N
0.5
1 pc.
-
None
1 unidades
10
50
M
M9NW
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
100
M
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
-
None
1 unidades
10
100
M
M9B
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
100
M
M9B
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
100
M
M9BW
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
100
M
M9N
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
100
M
M9N
1
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
100
M
M9NW
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
10
100
M
M9NW
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
12
10
M
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
-
None
1 unidades
12
10
M
M9B
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
12
10
M
M9B
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
12
10
M
M9BV
0.5
2 pcs.
-
None
1 unidades
12
10
M
M9BV
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
12
10
M
M9BW
1
2 pcs.
-
None
1 unidades
12
10
M
M9P
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
12
10
M
M9PW
3
2 pcs.
-
None
1 unidades
12
20
M
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
-
None
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
156.94 €
( 186.76 € )
4 dias úteis
221.98 €
( 264.16 € )
5 dias úteis
229.76 €
( 273.41 € )
5 dias úteis
171.78 €
( 204.42 € )
6 dias úteis
173.15 €
( 206.05 € )
6 dias úteis
179.23 €
( 213.28 € )
6 dias úteis
184.94 €
( 220.08 € )
6 dias úteis
223.87 €
( 266.41 € )
5 dias úteis
173.16 €
( 206.06 € )
6 dias úteis
231.76 €
( 275.79 € )
5 dias úteis
160.48 €
( 190.97 € )
4 dias úteis
225.53 €
( 268.38 € )
24 dias úteis
233.31 €
( 277.64 € )
5 dias úteis
239.31 €
( 284.78 € )
24 dias úteis
235.39 €
( 280.11 € )
26 dias úteis
241.23 €
( 287.06 € )
26 dias úteis
227.44 €
( 270.65 € )
22 dias úteis
235.00 €
( 279.65 € )
13 dias úteis
188.53 €
( 224.35 € )
6 dias úteis
227.44 €
( 270.65 € )
5 dias úteis
164.03 €
( 195.20 € )
4 dias úteis
229.10 €
( 272.63 € )
13 dias úteis
236.85 €
( 281.85 € )
5 dias úteis
212.03 €
( 252.32 € )
26 dias úteis
196.56 €
( 233.91 € )
24 dias úteis
258.44 €
( 307.54 € )
24 dias úteis
234.97 €
( 279.61 € )
13 dias úteis
242.85 €
( 288.99 € )
13 dias úteis
250.65 €
( 298.27 € )
5 dias úteis
230.97 €
( 274.85 € )
26 dias úteis
238.85 €
( 284.23 € )
13 dias úteis
238.85 €
( 284.23 € )
5 dias úteis
171.02 €
( 203.51 € )
4 dias úteis
236.06 €
( 280.91 € )
24 dias úteis
243.85 €
( 290.18 € )
5 dias úteis
219.02 €
( 260.63 € )
13 dias úteis
241.97 €
( 287.94 € )
24 dias úteis
190.67 €
( 226.90 € )
6 dias úteis
249.85 €
( 297.32 € )
24 dias úteis
237.97 €
( 283.18 € )
26 dias úteis
245.85 €
( 292.56 € )
13 dias úteis
204.48 €
( 243.33 € )
5 dias úteis
241.97 €
( 287.94 € )
5 dias úteis
188.74 €
( 224.60 € )
4 dias úteis
253.81 €
( 302.03 € )
13 dias úteis
261.56 €
( 311.26 € )
5 dias úteis
267.56 €
( 318.40 € )
24 dias úteis
202.07 €
( 240.46 € )
6 dias úteis
263.26 €
( 313.28 € )
13 dias úteis
198.83 €
( 236.61 € )
6 dias úteis
204.94 €
( 243.88 € )
6 dias úteis
186.85 €
( 222.35 € )
4 dias úteis
251.92 €
( 299.78 € )
13 dias úteis
259.69 €
( 309.03 € )
5 dias úteis
188.33 €
( 224.11 € )
6 dias úteis
194.39 €
( 231.32 € )
6 dias úteis
188.40 €
( 224.20 € )
6 dias úteis
261.69 €
( 311.41 € )
5 dias úteis
265.69 €
( 316.17 € )
24 dias úteis
190.66 €
( 226.89 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Compact with overall length reduced by 30.5 mm and height by 16 mm.
· Weight is reduced by up to 69% (0.32 kg → 0.1 kg).
· Can be mounted from 3 directions
  Top mounting, bottom mounting, base mounting.
· Piping is possible from 4 directions.
· Suitable for pushing, lifting and clamping on a transport line.