Registar
Condições de filtragem
  • b1(mm)
  • b2(mm)
  • h1(mm)
  • h2(mm)
  • h3(mm)
  • h4(mm)
  • h5(mm)
  • l1(mm)
  • l2(mm)
  • System
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

T-Clamping Blocks (1031.200)

Número da peça:

1031.200
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
1031.200
Relacionado

b1

(mm)

b2

(mm)

h1

(mm)

h2

(mm)

h3

(mm)

h4

(mm)

h5

(mm)

l1

(mm)

l2

(mm)

l3

(mm)

l4

(mm)

System

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
15
10
13.5
7.5
8.5
4
3.5
13
6.5
-
-
V40
22
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
58.58 €
( 69.71 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Material: Steel, case-hardened, ground
・b1(mm): 15, 22
・System: V40, V70

T-Clamping Blocks