Registar
Confirmado
  • Length A(mm)
  • Port size (diameter)
  • Nominal filtration accuracy
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 26 dias úteis

Sintered Metal Element, Stainless Steel With Fitting ESKA Series (ESKA-Z2712-120)

Número da peça:

ESKA-Z2712-120
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
ESKA-Z2712-120

Length A

(mm)

Port size (diameter)

Nominal filtration accuracy

Quantidade mínima de encomenda
9.7
M5
120
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
40.43 €
( 48.11 € )
26 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
・ High mechanical strength and pressure resistance.
・ Resistant to corrosion.
・ High-precision filtration is possible.
・ Machining, crimping, brazing, welding and simultaneous sintering are possible.
・ It can be used repeatedly by washing.

Cuidado

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
O número da peça foi confirmado