Registar
Condições de filtragem

Small Pressure Switch ZSE2 / ISE2 Series (ZS-10-5A)

Número da peça:

ZS-10-5A
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
ZS-10-5A

Type

Fluid Type

Sensor/Monitor Configuration

Output Method

Pipe Port Type

Plumbing Thread Type

Nominal Pipe Thread Size

Fluid Characteristics

Pressure Resistance

(MPa)

Operating Temperature Range

(℃)

Operating Humidity Range

(%)

No. of Inputs

No. of Outputs

Power Supply Type

Power Supply Voltage

(V)

Acquired Standards

Protection Rating

Application

Rated Pressure Range

Details Type

Wiring Specifications

Output Specification

Quantidade mínima de encomenda
Cable / Code
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Lead wire with connector (Lead wire length 0.6 m)
-
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
2.74 €
( 3.26 € )
22 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
・ It can be mounted on the ejector system ZX and ZR Series.
・ With suction filter.

Cuidado

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.