Registar
Confirmado
  • FH, Holding capacity(N)
  • w1, stroke(mm)
  • Size
  • a1
  • a2
  • b1
  • b2
  • b3
  • b4
  • b5
  • b6
  • b7
  • b8
  • d1
  • d2
  • d3
  • h1
  • h2
  • l1
  • x1
  • l2
  • l3
  • m1
  • m2
  • m3
  • m4
  • m5
  • r
  • s
  • w2, Adjustable range
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Stainless Steel-Latch type toggle clamps, heavy duty type (GN 852) (852-4000-T2S-NI)

Número da peça:

852-4000-T2S-NI
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
852-4000-T2S-NI

FH, Holding capacity

(N)

w1, stroke

(mm)

Size

Type

a1

a2

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8

d1

d2

d3

h1

h2

l1

x1

l2

l3

m1

m2

m3

m4

m5

r

s

w2, Adjustable range

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
30000
62
4000
T2S, for welding, with U-bolt latch, with catch
28
27
85
80
55
60
80
32
50
32
M 12
10.5
16
68
42.5
265
271
30
151
57
14
57
12.5
35
107
9
25
1.670
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
382.16 €
( 454.77 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

GN 852 heavy duty latch type toggle clamps are used for very high holding forces as may be required in plastic high pressure mold forming. The stroke of the U-bolt latch can be adjusted within its range. In addition to the standard lengths of the U-bolt latches shown in the table, a variety of other lengths are also available under the GN 951.2 series.

O número da peça foi confirmado