Registar
Condições de filtragem

Stainless Steel-Levelling feet, A4, with fixing lug, drop shape (GN 45) (45-50-M8-63-D1-S)

Número da peça:

45-50-M8-63-D1-S
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
45-50-M8-63-D1-S

Diameter d1

Length l1

Type (Base)

Version (Screw)

d3

h1

h3

h4

h6

l8

m

s

A/F1

A/F2

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
50
63
D1, with rubber underlay, clipped on, black
S, without nut, external hexagon at the bottom
6.6
2.5
11
-
-
60
45
2
17
-
0.118
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
10.52 €
( 12.52 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

GN 45 Stainless Steel-Levelling feet are for use in aggressive environments. The range of combinations of base plates and adjustable spindle versions allows these levelling feat to be used in every situation.

The levelling feet can be screwed to the mounting surface use the fixing lug, which prevents lateral shifting. Moreover, the types with the rubber underlay protect sensitive surfaces.

The levelling feet are supplied fully assembled and are not removable.