Registar
Condições de filtragem
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity dynamic(kg)
  • overall height(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Heavy duty swivel Castors with PA6 wheel

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity dynamic

(kg)

overall height

(mm)

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
82
70
700
133
3.6
1 unidades
85
80
750
135
3.5
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
84.56 €
( 100.63 € )
5 dias úteis
85.44 €
( 101.67 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Rim material: Polyamide
・Tread material: Polyamide
・Tread color: White
・Wheel diameter(mm): 82, 85
・Wheel width(mm): 70, 80
・Load capacity dynamic(kg): 700, 750

This wheel series is shatterproof under high loads and is characterized by its long service life.
Polyamide can absorb and release moisture and has a high chemical resistance.