Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
16.29 € ( 19.39 € ) | 5 dias úteis |
22.80 € ( 27.13 € ) | 5 dias úteis |
28.32 € ( 33.70 € ) | 4 dias úteis |
69.39 € ( 82.57 € ) | 5 dias úteis |
108.25 € ( 128.82 € ) | 5 dias úteis |
[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Rim material: Polyamide
・Tread material: Polyamide
・Housing classification: Standard housing IL
・Bolt hole Ø(mm): 12
[Features]
・castor series IL:
・steel sheet housing, galvanized
・fork head with double ball bearing
・seal with integrated ball spacer
・(old designation: LCW)