Registar
Confirmado
  • Plate length(mm)
  • Plate width(mm)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity dynamic(kg)
  • overall height(mm)
  • Discharge swivel castor(mm)
  • Housing Series Type
  • Bolt Hole Length(mm)
  • Bolt hole width(mm)
  • Screw hole(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Swivel Castors with solid rubber wheel (L-IL-SGS-080-R-3-EC)

Swivel Castors with solid rubber wheel L-IL-SGS-080-R-3-EC

Número da peça:

L-IL-SGS-080-R-3-EC
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
L-IL-SGS-080-R-3-EC

Plate length

(mm)

Plate width

(mm)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity dynamic

(kg)

overall height

(mm)

Discharge swivel castor

(mm)

Housing Series Type

Bolt Hole Length

(mm)

Bolt hole width

(mm)

Screw hole

(mm)

Swivel Radius

(mm)

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
105
80
80
30
50
100
36
IL (LCW/BCW)
80
60
9
76.5
0.7
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
9.77 €
( 11.63 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Wheel bearing: Roller bearing
・Housing classification: Standard housing IL
・Rim material: Galvanized steel sheet
・Tread material: Solid rubber
・Tread color: Black
・Wheel diameter(mm): 80-250
・Wheel width(mm): 30-60
・Load capacity dynamic(kg): 50-295

Our solid rubber series is characterized by its low-noise running and its vibration-damping properties

[Features]
・standard steel sheet housing, galvanized
・fork head with double ball bearing
・seal with integrated ball spacer

O número da peça foi confirmado