Registar
Confirmado
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity dynamic(kg)
  • overall height(mm)
  • Discharge swivel castor(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Swivel Castors with lock fixing and double stop, thermoplastic wheel (L-IL-TPBK-080-K-1-DSN-EC)

Número da peça:

L-IL-TPBK-080-K-1-DSN-EC
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
L-IL-TPBK-080-K-1-DSN-EC

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity dynamic

(kg)

overall height

(mm)

Discharge swivel castor

(mm)

Housing Series Type

Number of wheels [piece]

Swivel Radius

(mm)

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
80
30
80
100
36
-
-
127
0.7
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
17.20 €
( 20.47 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Housing material RR: Steel galvanized
・Rim material: Polypropylene
・Tread material: Thermoplastic
・Tread color: Grey
・Wheel diameter(mm): 80-200
・Wheel width(mm): 30-47
・Load capacity dynamic(kg): 80-220
・Stop Type: DS-N (double stop in the wake)

[Features]
・castor series IL:
・steel sheet housing, galvanized
・fork head with double ball bearing
・seal with integrated ball spacer
・(old designation: LCW)

O número da peça foi confirmado