Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
6.98 € ( 8.31 € ) | 5 dias úteis |
8.15 € ( 9.70 € ) | 5 dias úteis |
9.71 € ( 11.55 € ) | 5 dias úteis |
21.08 € ( 25.09 € ) | 4 dias úteis |
26.51 € ( 31.55 € ) | 5 dias úteis |
[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Housing classification: Standard housing IL
・Rim material: Polypropylene
・Tread material: Thermoplastic
・Tread color: Grey
・Wheel diameter(mm): 80-200
・Wheel width(mm): 30-47
・Load capacity dynamic(kg): 80-220
[Features]
・castor series IL:
・steel sheet housing, galvanized
・fork head with double ball bearing
・seal with integrated ball spacer
・(old designation:LI)