Registar
Condições de filtragem
  • Plate length(mm)
  • Plate width(mm)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity dynamic(kg)
  • overall height(mm)
  • Discharge swivel castor(mm)
  • Bolt Hole Length(mm)
  • Bolt hole width(mm)
  • Screw hole(mm)
  • panel thickness(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • fork strength(mm)
  • Overall height housing (to center axis)(mm)
  • Axle bore housing(mm)
  • Light width(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Swivel Castors with double stop and elastic solid rubber wheel (L-IM-EGA-100-K-3-DSN)

Número da peça:

L-IM-EGA-100-K-3-DSN
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
L-IM-EGA-100-K-3-DSN

Plate length

(mm)

Plate width

(mm)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity dynamic

(kg)

overall height

(mm)

Discharge swivel castor

(mm)

Bolt Hole Length

(mm)

Bolt hole width

(mm)

Screw hole

(mm)

panel thickness

(mm)

Swivel Radius

(mm)

fork strength

(mm)

Overall height housing (to center axis)

(mm)

Axle bore housing

(mm)

Light width

(mm)

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
105
80
100
40
180
128
40
80
60
8.5
3.5
117
3.5
78
8
43
1.6
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
22.44 €
( 26.70 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Housing material RR: Steel galvanized
・Rim material: Aluminum
・Tread material: Elastic rubber
・Tread color: Black
・Wheel diameter(mm): 80-250
・Wheel width(mm): 38-50
・Load capacity dynamic(kg): 120-500
・Stop Type: DS-N (double stop in the wake)

[Features]
・castor series IM:
・heavy steel plate housing, galvanized
・fork head with double ball bearing
・(old designation: LU)