Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
21.77 € ( 25.91 € ) | 20 dias úteis |
31.67 € ( 37.69 € ) | 5 dias úteis |
30.28 € ( 36.03 € ) | 5 dias úteis |
61.68 € ( 73.40 € ) | 5 dias úteis |
30.33 € ( 36.09 € ) | 5 dias úteis |
27.28 € ( 32.46 € ) | 5 dias úteis |
26.35 € ( 31.36 € ) | 5 dias úteis |
83.67 € ( 99.57 € ) | 4 dias úteis |
27.91 € ( 33.21 € ) | 20 dias úteis |
38.53 € ( 45.85 € ) | 20 dias úteis |
[Specifications]
・Rolls and case type: Fixed bracket
・Housing material RR: Steel galvanized
・Tread material: Plastic, Thermoplastic
・Wheel diameter(mm): 13-50
・Wheel width(mm): 12-19
・Load capacity dynamic(kg): 15-50
[Features]
・Fixed box castors:
・Lightweight, pressed steel sheet housing, galvanized
・riveted wheels