Registar
Confirmado
  • Effective length(mm)
  • Width(mm)
  • Number of teeth
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 3 dias úteis

Timing belts / AT10 / PUR / steel / CONCAR (GK05000075)

Timing belts / AT10 / PUR / steel / CONCAR  GK05000075

Número da peça:

GK05000075
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
GK05000075

Effective length

(mm)

Width

(mm)

Number of teeth

Weight

(kg)

Description

Quantidade mínima de encomenda
500
75
50
0.221
75 AT10 500
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
88.49 €
( 105.30 € )
3 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Material: Polyurethane
・Tension cord: Steel
・Winding nose: no
・Division(mm): 10
・Height(mm): 4.5
・Standard: DIN 7721

Timing Belts - dimension AT10. PU timing belts are extremely resilient timing belts which are used for example in synchronous conveyance systems, for controlling linear motion or in drive and transport systems. They are designed for high shock loads, since they have a particularly high breaking strength. The expansion of a PU timing belt with steel tension members is very low; the belt tension remains almost constant. ConCar offers these belts from stock in all standard profiles. The belts are cut from the roll, making any belt width required possible.

O número da peça foi confirmado