Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Belt Width Used(mm)
  • The Number of Teeth
  • Type
  • Effective diameter Dw(mm)
  • Outer diameter Da(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 3 dias úteis
    • Dentro de 17 dias úteis

Timing belt pulleys / T5 / with flanged pulley / aluminium / SGH(Lista de números de peça: página 2)

Timing belt pulleys / T5 / with flanged pulley / aluminium / SGH

Número da peça:

Indefinido. 66 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Belt Width Used

(mm)

The Number of Teeth

Type

Effective diameter Dw

(mm)

Outer diameter Da

(mm)

Weight

(kg)

Description

Quantidade mínima de encomenda
25
36
6F
57.31
56.45
0.23
36 T5/36-2
1 unidades
25
40
6F
63.66
62.85
0.276
36 T5/40-2
1 unidades
25
42
6F
66.87
66
0.284
36 T5/42-2
1 unidades
25
44
6
70.07
69.2
0.315
36 T5/44-0
1 unidades
25
48
6
76.42
75.55
0.4
36 T5/48-0
1 unidades
25
60
6
95.52
94.65
0.614
36 T5/60-0
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
17.82 €
( 21.21 € )
3 dias úteis
19.26 €
( 22.92 € )
3 dias úteis
19.63 €
( 23.36 € )
3 dias úteis
20.35 €
( 24.22 € )
3 dias úteis
22.17 €
( 26.38 € )
3 dias úteis
26.89 €
( 32.00 € )
17 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Material: Aluminum
・Division(mm): 5

V-belts transfer the drive power via a form fit on the V-belt pulley. In contrast to the V-belt drive, this is a synchronous power transfer. A differentiation is made between V-belt pulleys for finished boreholes and V-belt pulleys for taper bushes. They are available in metric and imperial partitions. Depending on the profile and the pulley diameter, this pulley type is available in steel (C45), grey cast iron (EN-GJL-200) or aluminium.
Timing belt pulleys / T5 / with flanged pulley / SGH