Registar
Condições de filtragem
  • Belt Width Used(mm)
  • The Number of Teeth
  • Type
  • Effective diameter Dw(mm)
  • Outer diameter Da(mm)
  • Taper bushing
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 3 dias úteis
    • Dentro de 17 dias úteis

Timing belt pulleys / 8M / with flanged pulley / steel, grey cast iron / PCS(Lista de números de peça: página 2)

Timing belt pulleys / 8M / with flanged pulley / steel, grey cast iron / PCS

Número da peça:

Indefinido. 78 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Belt Width Used

(mm)

The Number of Teeth

Type

Effective diameter Dw

(mm)

Outer diameter Da

(mm)

Material

Taper bushing

Weight

(kg)

Description

Quantidade mínima de encomenda
12
80
2
203.72
202.12
Cast iron
2012
4.4
PCGT 8M 80S 12 (2012)
1 unidades
21
80
2
203.72
202.12
Cast iron
2517
6
PCGT 8M 80S 21 (2517)
1 unidades
36
80
2
203.72
202.12
Cast iron
3020
10
PCGT 8M 80S 36 (3020)
1 unidades
62
80
6
203.72
202.12
Cast iron
3020
12.1
PCGT 8M 80S 62 (3020)
1 unidades
12
90
2
229.18
227.58
Cast iron
2012
5.5
PCGT 8M 90S 12 (2012)
1 unidades
21
90
9
229.18
227.58
Cast iron
2517
5.4
PCGT 8M 90S 21 (2517)
1 unidades
36
90
9
229.18
227.58
Cast iron
3020
7.2
PCGT 8M 90S 36 (3020)
1 unidades
62
90
6
229.18
227.58
Cast iron
3020
7.7
PCGT 8M 90S 62 (3020)
1 unidades
21
112
9
285.21
283.61
Cast iron
2517
7.4
PCGT 8M 112S 21 (2517)
1 unidades
36
112
9
285.21
283.61
Cast iron
3020
10.4
PCGT 8M 112S 36 (3020)
1 unidades
62
112
7
285.21
283.61
Cast iron
3020
12.1
PCGT 8M 112S 62 (3020)
1 unidades
21
140
10
356.51
354.91
Cast iron
3020
9
PCGT 8M 140S 21 (3020)
1 unidades
36
140
10
356.51
354.91
Cast iron
3020
12.7
PCGT 8M 140S 36 (3020)
1 unidades
62
140
7
356.51
354.91
Cast iron
3525
22.7
PCGT 8M 140S 62 (3525)
1 unidades
36
168
10
427.81
426.21
Cast iron
3525
21.5
PCGT 8M 168S 36 (3525)
1 unidades
62
168
8
427.81
426.21
Cast iron
3525
26.8
PCGT 8M 168S 62 (3525)
1 unidades
36
192
10
488.92
487.32
Cast iron
3525
27
PCGT 8M 192S 36 (3525)
1 unidades
62
192
8
488.92
487.32
Cast iron
3525
34.2
PCGT 8M 192S 62 (3525)
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
264.17 €
( 314.36 € )
17 dias úteis
278.75 €
( 331.71 € )
17 dias úteis
319.77 €
( 380.53 € )
17 dias úteis
378.98 €
( 450.99 € )
3 dias úteis
299.26 €
( 356.12 € )
3 dias úteis
321.18 €
( 382.20 € )
17 dias úteis
359.71 €
( 428.05 € )
17 dias úteis
454.74 €
( 541.14 € )
17 dias úteis
413.17 €
( 491.67 € )
17 dias úteis
487.85 €
( 580.54 € )
17 dias úteis
613.85 €
( 730.48 € )
3 dias úteis
520.92 €
( 619.89 € )
17 dias úteis
668.85 €
( 795.93 € )
17 dias úteis
899.94 €
( 1,070.93 € )
17 dias úteis
935.05 €
( 1,112.71 € )
17 dias úteis
1,092.00 €
( 1,299.48 € )
17 dias úteis
1,122.06 €
( 1,335.25 € )
17 dias úteis
1,278.71 €
( 1,521.66 € )
17 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Division(mm): 8

Poly Chain GT2 runs in special Poly Chain GT timing belt pulleys.
Timing belt pulleys / 8M / with flanged pulley / steel, grey cast iron / PCS