Registar
Confirmado
  • Number of ribs
  • Outside length(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 3 dias úteis

Wide Belt - Profile 11MS, Composite Belt (GMS11032000)

Wide Belt - Profile 11MS, Composite Belt GMS11032000

Número da peça:

GMS11032000
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
GMS11032000

Number of ribs

Outside length

(mm)

Weight

(kg)

Description

Quantidade mínima de encomenda
3
2000
0.45
3/ 11MS 2000 Bando Banflex
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
375.23 €
( 446.52 € )
3 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Material: Polyurethane
・Width(mm): 11
・Height(mm): 7
・Angle(°): 60

Wide angle belts are available as individual or combined belts. The low dead weight of these PU belts enables very high belt speeds of up to 60 m/sec. Wide angle belts are resilient against wear, are oil- and ozone-resistant and can withstand numerous different chemicals. The banded belt has very quiet running, and vibrations caused by impact loads or high axial intervals are absorbed.
・Wide Belt - Profile 11MS, Composite Belt

O número da peça foi confirmado