Registar
Condições de filtragem

Vertical Hold Down Clamps 500

Número da peça:

Indefinido. 23 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Base mounting style

Max. holding capacity

(N)

Body Material

Height under clamp arm

(mm)

Clamp arm length

(mm)

Base mounting style (details)

Body material (details)

Height to top of clamp arm

(mm)

Clamp bar opening (+10°)

(°)

Handle opening (+10°)

(°)

Arm style

Quantidade mínima de encomenda
Others
2000
Others
-
14.2
Swivel
Forged alloy steel
48.8
200
-
Weldable
1 unidades
Others
2000
Others
-
14.2
Long
Forged alloy steel
61.9
200
-
Weldable
1 unidades
Others
7000
Others
-
13.5
Swivel
Forged alloy steel
69.9
200
-
Weldable
1 unidades
Others
7000
Others
-
13.5
Swivel with locking spring clip
Forged alloy steel
69.9
200
-
Weldable
1 unidades
Others
7000
Others
-
13.5
Long
Forged alloy steel
99.5
200
-
Weldable
1 unidades
Others
7000
Others
-
13.5
Long with locking spring clip
Forged alloy steel
99.5
200
-
Weldable
1 unidades
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
Others
11000
Others
-
25.1
Swivel
Forged alloy steel
98.8
200
-
Weldable
1 unidades
Others
11000
Others
-
25.1
Swivel with locking spring clip
Forged alloy steel
98.8
200
-
Weldable
1 unidades
Others
11000
Others
-
29
Long
Forged alloy steel
134.4
200
-
Weldable
1 unidades
Others
11000
Others
-
29
Long with locking spring clip
Forged alloy steel
134.4
200
-
Weldable
1 unidades
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
Others
22500
Others
-
32.3
Swivel
Forged alloy steel
120.9
200
-
Weldable
1 unidades
Others
22500
Others
-
32.3
Swivel with locking spring clip
Forged alloy steel
120.9
200
-
Weldable
1 unidades
Others
22500
Others
-
35.1
Long
Forged alloy steel
164.1
200
-
Weldable
1 unidades
Others
22500
Others
-
35.1
Long with locking spring clip
Forged alloy steel
164.1
200
-
Weldable
1 unidades
Flange Base
4450
Steel
56.1
83.1
-
-
-
195
65
Solid Bar
1 unidades
Flange Base
4450
Steel
56.1
83.1
Front Mount Flange
-
-
195
65
Solid Bar
1 unidades
Flange Base
4450
Steel
52.3
86.4
-
-
-
180
177
Solid Bar
1 unidades
Flange Base
4450
Steel
52.3
86.4
Front Mount Flange
-
-
180
177
Solid Bar
1 unidades
Straight Base
11100
Steel
56.9
108
-
-
-
199
129
Solid Bar
1 unidades
Straight Base
11100
Steel
96.3
124.7
-
Forged alloy steel
-
192
64
Solid Bar
1 unidades
Straight Base
17800
Steel
70.9
117.1
-
-
-
199
129
Solid Bar
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
120.80 €
( 143.75 € )
60 dias úteis
123.22 €
( 146.63 € )
60 dias úteis
126.67 €
( 150.74 € )
20 dias úteis
215.11 €
( 255.98 € )
20 dias úteis
121.79 €
( 144.93 € )
20 dias úteis
210.31 €
( 250.27 € )
20 dias úteis
196.50 €
( 233.84 € )
20 dias úteis
154.35 €
( 183.68 € )
20 dias úteis
248.31 €
( 295.49 € )
20 dias úteis
147.48 €
( 175.50 € )
20 dias úteis
241.43 €
( 287.30 € )
20 dias úteis
261.65 €
( 311.36 € )
90 dias úteis
214.24 €
( 254.95 € )
90 dias úteis
387.88 €
( 461.58 € )
90 dias úteis
208.39 €
( 247.98 € )
90 dias úteis
415.08 €
( 493.95 € )
90 dias úteis
162.07 €
( 192.86 € )
45 dias úteis
152.44 €
( 181.40 € )
45 dias úteis
162.07 €
( 192.86 € )
45 dias úteis
152.44 €
( 181.40 € )
45 dias úteis
234.26 €
( 278.77 € )
45 dias úteis
262.47 €
( 312.34 € )
45 dias úteis
457.94 €
( 544.95 € )
45 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Destaco’s 500 Series vertical hold down clamps feature hardened pivot pins/bushings, weldable clamping bar, and modular design for versatile clamp set up to meet your application requirements. These clamps are used in assembly, welding, and heavy duty production.