Registar
Confirmado
  • Max. holding capacity(N)
  • Body Material
  • Drawing movement(mm)
  • Toggle lock plus(mm)
  • Hook adjustble range(mm)
  • Optional longer hook length(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 15 dias úteis

Pull Action Latch Clamps 324, 334, 344 and 374 (344)

Número da peça:

344
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
344

Max. holding capacity

(N)

Body Material

Drawing movement

(mm)

Toggle lock plus

(mm)

Hook adjustble range

(mm)

Optional longer hook length

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
8900
Steel
62.4
No
31
None
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
87.13 €
( 103.68 € )
15 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Destaco’s 324, 334, and 344 Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation. These U-Hook style latch clamps are supplied with threaded U-Hooks for easy adjustment. Destaco Toggle Lock Plus and stainless steel versions available. Common applications and uses include - molding, assembly, and closures for doors, lids, or covers.

O número da peça foi confirmado