Registar
Confirmado
  • Pneumatic connection
  • Switching output
  • Switching element function
  • Max. output current(mA)
  • Pressure measuring range end value(bar)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Pressure sensor, SDE5 Series (SDE5-D10-O-Q6-N-K)

Número da peça:

SDE5-D10-O-Q6-N-K
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
SDE5-D10-O-Q6-N-K
Relacionado

Pneumatic connection

Switching output

Switching element function

Max. output current

(mA)

Pressure measuring range end value

(bar)

Manufacturer part #

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
QS-6
NPN
N/O contact
100
10
567469
47
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
92.68 €
( 110.29 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Operating medium: Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
・Corrosion resistance class (CRC): 2 - Moderate corrosion stress
・IP rating: IP40

[Features]
・Programmable and configurable pressure switch for simple pressure sensing tasks
・Threshold/window comparator
・Switching point adjustment via teach-in function
・Integrated microprocessor
・Switching status indicated by an LED visible from all sides
・It offers impressive compressed air, control points and vacuum detection as well as object detection via back pressure

O número da peça foi confirmado