Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
8.48 € ( 10.09 € ) | 4 dias úteis |
5.02 € ( 5.97 € ) | 3 dias úteis |
5.46 € ( 6.50 € ) | 3 dias úteis |
6.74 € ( 8.02 € ) | 3 dias úteis |
4.42 € ( 5.26 € ) | 3 dias úteis |
4.80 € ( 5.71 € ) | 3 dias úteis |
5.26 € ( 6.26 € ) | 3 dias úteis |
5.82 € ( 6.93 € ) | 4 dias úteis |
7.14 € ( 8.50 € ) | 4 dias úteis |
8.12 € ( 9.66 € ) | 4 dias úteis |
[Specifications]
・Housing material: PBT
・Operating medium: Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
・Corrosion resistance class (CRC): 1 - Low corrosion stress
[Features]
・Push-in Y-fittings QSYL
・Male thread with external hex, rotatable