Registar
Condições de filtragem

Branching module, MS4 Series

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Relacionado

Housing material

Min. Operating pressure

(bar)

Max. Operating pressure

(bar)

Min. Ambient temperature

(°C)

Max. Ambient temperature

(°C)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Pneumatic connection 3

Pneumatic connection 4

Nominal flow rate in main flow direction 1 -> 2

(l/min)

Hollow bolt material

Material of sub-base

Operating medium

Manufacturer part #

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Die-cast aluminum
Die-cast aluminum
-
543498
124
1 unidades
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Die-cast aluminum
Die-cast aluminum
-
543500
150
1 unidades
Die-cast aluminum
0
10
-10
60
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
1750
-
-
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Inert gas
536966
160
1 unidades
Die-cast aluminum
0
10
-10
60
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
1750
-
-
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Inert gas
536971
160
1 unidades
Die-cast aluminum
0
12
-10
60
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
4600
-
-
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Inert gas
529557
405
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
50.91 €
( 60.58 € )
22 dias úteis
29.02 €
( 34.53 € )
4 dias úteis
39.18 €
( 46.62 € )
4 dias úteis
39.18 €
( 46.62 € )
22 dias úteis
141.34 €
( 168.19 € )
4 dias úteis