Registar
Confirmado

Push-in T-fitting, QSMT Series (QSMT-1/8-4)

Número da peça:

QSMT-1/8-4
Limpar
  • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 10.

Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
QSMT-1/8-4
Relacionado

Pack size

Nominal width

(mm)

Min. Storage temperature

(°C)

Max. Storage temperature

(°C)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Nominal tightening torque

(Nm)

Manufacturer part #

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
10
2.4
-
-
External thread R1/8
for pneumatic tubing outside diameter 4 mm
-
153355
7
10 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.92 €
( 4.66 € )
3 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Thread type: M thread with sealing ring, R thread, and G thread with sealing ring
・Housing material: PBT
・Mini
・Operating pressure(bar): -0.95~6
・Releasing ring color: Blue
・Operating medium: Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
・Corrosion resistance class (CRC): 1 - Low corrosion stress

Push-in fitting, QSW, male thread with external hex, rotatable.

O número da peça foi confirmado