Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Push-in L-fitting, long, QSMLL Series

Push-in L-fitting, long, QSMLL Series

Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

  • Push-in L-fitting, long, QSMLL Series

Número da peça:

Indefinido. 15 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Relacionado

Pack size

Nominal width

(mm)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Nominal tightening torque

(Nm)

Manufacturer part #

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
10
2.3
External thread R1/8
for pneumatic tubing outside diameter 4 mm
-
153340
13
10 unidades
10
3.1
External thread R1/8
for pneumatic tubing outside diameter 6 mm
-
153342
14
10 unidades
10
2.3
External thread G1/8
for pneumatic tubing outside diameter 4 mm
7
186270
23
10 unidades
10
3.1
External thread G1/8
for pneumatic tubing outside diameter 6 mm
7
186271
23
10 unidades
10
0.8
External thread M3
for pneumatic tubing outside diameter 2 mm
0.48
133032
2.7
10 unidades
10
0.9
External thread M3
for pneumatic tubing outside diameter 3 mm
0.48
153337
2.8
10 unidades
10
1.1
External thread M3
for pneumatic tubing outside diameter 4 mm
0.48
153338
6.8
10 unidades
10
0.9
External thread M5
for pneumatic tubing outside diameter 2 mm
1.33
133033
7.6
10 unidades
10
1.5
External thread M5
for pneumatic tubing outside diameter 3 mm
1.33
130838
7.7
10 unidades
100
1.5
External thread M5
for pneumatic tubing outside diameter 3 mm
1.33
133012
7.7
1 unidades
10
2
External thread M5
for pneumatic tubing outside diameter 4 mm
1.33
153339
8.3
10 unidades
10
2
External thread M5
for pneumatic tubing outside diameter 6 mm
1.33
153341
9
10 unidades
10
2
External thread M7
for pneumatic tubing outside diameter 4 mm
3.35
186354
14
10 unidades
100
2
External thread M7
for pneumatic tubing outside diameter 4 mm
3.35
133014
14
1 unidades
10
2.4
External thread M7
for pneumatic tubing outside diameter 6 mm
3.35
186355
14
10 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.58 €
( 4.26 € )
4 dias úteis
3.82 €
( 4.55 € )
3 dias úteis
3.92 €
( 4.66 € )
4 dias úteis
4.34 €
( 5.16 € )
4 dias úteis
5.37 €
( 6.39 € )
4 dias úteis
6.69 €
( 7.96 € )
4 dias úteis
6.74 €
( 8.02 € )
4 dias úteis
4.65 €
( 5.53 € )
4 dias úteis
4.83 €
( 5.75 € )
4 dias úteis
4.92 €
( 5.85 € )
8 dias úteis
3.63 €
( 4.32 € )
3 dias úteis
3.97 €
( 4.72 € )
3 dias úteis
4.57 €
( 5.44 € )
3 dias úteis
4.71 €
( 5.60 € )
8 dias úteis
4.57 €
( 5.44 € )
3 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Operating medium: Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
・Corrosion resistance class (CRC): 1 - Low corrosion stress

[Features]
・Push-in L-fitting, long QSMLL
・Male thread with external hex, rotatable