Registar
Confirmado

Push-in L-fitting, QSLF Series (QSLF-1/8-4-B)

Número da peça:

QSLF-1/8-4-B
Limpar
  • The product is currently not available.

Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
Encomenda suspensa
QSLF-1/8-4-B
Relacionado

Nominal width

(mm)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Manufacturer part #

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
2.8
Internal thread G1/8
for pneumatic tubing outside diameter 4 mm
153273
14
10 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.92 €
( 4.66 € )
3 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
・Corrosion resistance class (CRC): 1 - Low corrosion stress

[Features]
・Push-in L-fitting, QSLF
・Female thread with external hex, rotatable